Фітинг кутовий NPFC-L-R34-G34-MF
8030220
GTIN 4052568063221
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R3/4
Пневматичне з'єднання 2
G3/4
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar