Т-подібний фітинг NPFC-T-R18-2G18-MFF
8030241
GTIN 4052568063436
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R1/8
Пневматичне з'єднання 2
G1/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar