Т-подібний фітинг NPFC-T-R38-2G38-MFF

8030243

GTIN 4052568063450

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R3/8
Пневматичне з'єднання 2
G3/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar