Т-подібний фітинг NPFC-T-G18-2R18-FMM

8030255

GTIN 4052568063573

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне з'єднання 2
R1/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar