Т-подібний фітинг NPFC-T-G38-2R38-FMM
8030257
GTIN 4052568063597
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Пневматичне з'єднання 2
R3/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar