Т-подібний фітинг NPFC-T-G12-2R12-FMM
8030258
GTIN 4052568063603
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Пневматичне з'єднання 2
R1/2
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar