З'єднувач X-форми NPFC-X-R14-3G14-MFFF
8030265
GTIN 4052568063672
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R1/4
Пневматичне з'єднання 2
G1/4
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar