З'єднувач X-форми NPFC-X-R12-3G12-MFFF
8030266
GTIN 4052568063689
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R1/2
Пневматичне з'єднання 2
G1/2
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar