Подвійний ніпель NPFC-D-G18-G14-M
8030270
GTIN 4052568063726
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне з'єднання 2
G1/4
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar