Подвійний ніпель NPFC-D-G18-G38-M
8030271
GTIN 4052568063733
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне з'єднання 2
G3/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar