Подвійний ніпель NPFC-D-R14-R38-M
8030282
GTIN 4052568063849
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R1/4
Пневматичне з'єднання 2
R3/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar