Подвійний ніпель NPFC-D-R38-R12-M

8030285

GTIN 4052568063870

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R3/8
Пневматичне з'єднання 2
R1/2
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar