Перехідний ніпель NPFC-R-G14-G18-MF

8030308

GTIN 4052568064105

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне з'єднання 2
G1/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar