Перехідний ніпель NPFC-R-G38-G18-MF
8030309
GTIN 4052568064112
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Пневматичне з'єднання 2
G1/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar