Перехідний ніпель NPFC-R-G34-G12-MF

8030313

GTIN 4052568064150

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Пневматичне з'єднання 2
G1/2
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar