Електромагнітна котушка VACF-B-B2-5

8030801

GTIN 4052568280857

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
12 V DC: 3,4 W
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C