Електромагнітна котушка VACF-B-B2-1A
8030804
GTIN 4052568280888
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 3,9 VA, утримуюча потужність 2,6 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C