Електромагнітна котушка VACF-B-B2-3W
8030808
GTIN 4052568280918
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230/240 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 5,8 VA, утримуюча потужність 4,6 ВА
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C