Електромагнітна котушка VACF-B-C1-7A
8030814
GTIN 4052568280963
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
48 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 3,9 VA, утримуюча потужність 2,7 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C