Електромагнітна котушка VACF-B-C1-16B
8030815
GTIN 4052568280970
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
110/120 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 4,4 VA, утримуюча потужність 3,3 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C