Електромагнітна котушка VACF-A-A1-16B

8030826

GTIN 4052568281045

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
110/120 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 2,7 VA, утримуюча потужність 1,9 ВА
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C