Електромагнітна котушка VACF-A-A1-3W

8030828

GTIN 4052568281052

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230/240 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 3,9 VA, утримуюча потужність 2,8 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C