Розподільник з штоком VMEF-S-M52-E-G14

8031304

GTIN 4052568293901

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm