Розподільник з штоком VMEF-STC-M32-M-G18
8031331
GTIN 4052568428532
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min