Розподільник з штоком VMEF-STC-M32-M-G14
8031332
GTIN 4052568428549
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
870 l/min
Пневма тичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
3.5 bar - 10 bar
Ширина
20 mm