Розподільник з штоком VMEF-STCZ-M32-M-G18

8031335

GTIN 4052568428570

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm