Пневморозподільник VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L
8031472
GTIN 4052568258764
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Станд артна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
220 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний