Пневморозподільник VUVG-L18-T32C-AT-G14-1R8L
8031525
GTIN 4052568258924
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
880 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний