Пневморозподільник VUVG-L18-T32U-AT-G14-1R8L

8031526

GTIN 4052568258931

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
970 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний