Пневморозподільник VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L

8031527

GTIN 4052568258948

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний