Пневморозподільник VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L

8031817

GTIN 4052568259167

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, під'єднання 4 під тиском, 2 вихлоп
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
370 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-2
Спосіб приведення в дію
Електричний