З'єднувальна лінія NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN 4052568428624
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Розетка, вузька
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення тип C згідно EN 175301-803
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключен ня
Відкритий кінець
Довжина кабелю
5 m