З'єднувальна лінія NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9

8032629

GTIN 4052568428655

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Розетка, вузька
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення тип C згідно EN 175301-803
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
5 m