Пневморозподільник VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APP
8033027
GTIN 4052568282271
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Пневматичний порт 1