Пневморозподільник VSVA-B-P53AD-ZTR-A1-1T1L
8033029
GTIN 4052568282295
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, під'єднання 2 під тиском, 4 вихлоп
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Спосіб приведення в дію
Електричний