Пневморозподільник VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-APC
8033049
GTIN 4052568282493
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Пневматичний порт 1