Пневморозподільник VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L
8033069
GTIN 4052568282691
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Спосіб приведення в дію
Електричний