Пневморозподільник VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L-APX-0.5
8033477
GTIN 4052568283230
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичний порт 1