Пневморозподільник VUVG-L14-T32C-M-G18-P1
8033526
GTIN 4052568428891
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний