Пневморозподільник VUVG-L14-M52-A-G18-P1
8033529
GTIN 4052568428921
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Станда ртна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний