Пневморозподільник VUVG-B14-T32U-MZ-F-P1
8033539
GTIN 4052568429027
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
410 l/min - 450 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний