Пневморозподільник VUVG-B14-M52-AZ-F-P1

8033541

GTIN 4052568429041

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний