Пневморозподільник VUVG-B14-P53U-Z-F-P1
8033546
GTIN 4052568429096
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
500 l/min - 600 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний