Пневморозподільник VUVG-L18-M52-R-G14-P1
8033553
GTIN 4052568429164
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Станда ртна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний