Пневморозподільник VUVG-L18-P53C-G14-P1
8033556
GTIN 4052568429195
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний