Пневморозподільник VUVG-B18-T32H-MZ-F-P1

8033564

GTIN 4052568553067

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
770 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний