Пневморозподільник VUVG-B18-B52-Z-F-P1
8033567
GTIN 4052568553098
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний