Пневморозподільник VUVG-B18-P53C-Z-F-P1
8033568
GTIN 4052568553203
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна н омінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний