Пневморозподільник VSVA-B-T32C-AZH-D1-1T1L
8034799
GTIN 4052568283889
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію
Електричний