Пневморозподільник VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L
8034810
GTIN 4052568283995
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію
Електричний